Julkaise tuotteesi
Tork Bin

Tork Bin

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite563000
  • TuoteperheElevation
  • TuoteryhmäBin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)629
  • Leveys (mm)389
  • Syvyys (mm)289
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)3.895
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaste Receptacles
  • OmniClass-numero23-21 17 11
  • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste