Julkaise tuotteesi
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite564008
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäBin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)338
    • Leveys (mm)190
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)0.875
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaste Receptacles
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa