Julkaise tuotteesi
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite655100
    • TuoteperhePerformance
    • TuoteryhmäFolded
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145.8
    • Leveys (mm)214
    • Syvyys (mm)102.3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)0.247
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface wipes dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa