Julkaise tuotteesi
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    The Tork SmartOne® Mini Toilet Roll Dispenser in Elevation Design is a modern efficient dispensing system suitable for demanding washrooms with low to medium traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design that makes a lasting impression on your guests. •Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40% •Hygienic because guests touch only the paper they use •High capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available •Durable design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage •Compact and space saving design that fits smaller washrooms
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite681000
    • TuoteperheSmartOne
    • TuoteryhmäToilet Tissue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)219
    • Leveys (mm)219
    • Syvyys (mm)156
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)570
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa