Julkaise tuotteesi
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Image Design Mini Jumbo Bath Tissue Roll Dispenser with Reserve system features a gently brushed stainless steel with fine lines and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Roll break prevents paper over spin. Stub roll feature allows for full roll consumption. large capacity rolls allow service for high-traffic areas without adding extra dispensers. Roll is covered to minimize cross contamination.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite463002
    • TuoteperheImage Line
    • TuoteryhmäMultifold Hand Towels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)18
    • Leveys (tuumaa)12
    • Syvyys (tuumaa)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 25
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers