Julkaise tuotteesi
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Image Design Xpress® Hand Towel Dispenser system features a gently brushed stainless steel with fine lines; and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Extra slim design is both space-saving and elegant. One at-a-time dispensing reduces costs and delivers optimal hygiene. Touch free dispensers, ideal for washrooms looking for a more sophisticated touch. Easy to clean anti-fingerprint stainless steel coating. Keeps the washroom clean and tidy, while complementing the unique design.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite772828
    • TuoteperheOther
    • TuoteryhmäHand Towel Roll
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)15.95
    • Leveys (tuumaa)12.32
    • Syvyys (tuumaa)9.32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)6.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 25
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka