Julkaise tuotteesi
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
    Ethnicraft

    Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm

    3.0 / 5 tähteä3.0(9 arvostelua)
    Combining elegance and sleek lines in a relaxed silhouette, the Monocle feels refined, inviting and grounded. Its soft cushions bring an indoor level of comfort to outdoor living, while the solid wooden base anchors the piece with warmth and balance. Choose from pre-configured options or tailor your own setup to create a sofa as unique as your space.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10412-Monocle-outdoor-modular-sofa
    • TuoteperheMonocle
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)83
    • Syvyys (mm)166
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Nettopaino (kg)40.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat