Julkaise tuotteesi
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm

    Alluring from every angle, luxuriant shapes and curves form the basis of the Jack collection. Featuring upholstery woven in Belgium, the Jack bar stool offers clean, classic lines with a modern touch. Every detail has been meticulously crafted to ensure comfort and elegance while enjoying the outdoors.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10425-Jack-outdoor-bar-stool
    • TuoteperheJack
    • TuoteryhmäBar stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)96
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)46
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Nettopaino (kg)6.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit