Julkaise tuotteesi
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • TuoteperheRoller Max
  • TuoteryhmäBistro Dining Tables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)76
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Nettopaino (kg)48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText