Julkaise tuotteesi
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Rooted in the meditative essence of nature, the Zen adjustable lounger is a sanctuary for stillness. Its flowing frame, inspired by the organic shapes of roots, vines, and branches, seems to grow effortlessly into its surroundings. A patterned metal backrest—a whisper of ornamentation—adds a touch of the unexpected, a quiet invitation to pause, absorb, and unwind.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • TuoteperheMorpho by Tomorrowland
    • TuoteryhmäDaybed (outdoor sunbed)
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)212
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit