Julkaise tuotteesi
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 135x65x34 cm
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 135x65x34 cm
    Ethnicraft

    Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 135x65x34 cm

    The Grooves coffee table brings a soulful element to a room. Every single line is hand carved, making each piece truly unique. Small imperfections are part of the story; even more so, they enhance Grooves' character. The result is a slightly different surface every time, each with its own rhythm and dynamics. The coffee table acts as an understated focal point in a living room or lounge setting.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite12257-Grooves-coffee-table
    • TuoteperheGroove
    • TuoteryhmäCoffee Tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)34
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)135
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Nettopaino (kg)24.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät