Julkaise tuotteesi
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm

    The Spindle collection found its inspiration in the traditional spinning wheel and incorporates perfectly aligned spokes into the headboard. Slightly tapered legs and rounded edges add a soft, sensual quality to this beautiful bedroom collection. Reclaimed teak offers a truly unique finish for each and every item — the origin of each hand-finished piece of furniture carries its own story in its material.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14172-Spindle-bed
    • TuoteperheSpindle
    • TuoteryhmäBeds
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)97
    • Leveys (mm)210
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Nettopaino (kg)35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt