Julkaise tuotteesi
Donut outdoor pouf - Marsala check fabric - XL - 80x80x43 cm
Ethnicraft

Donut outdoor pouf - Marsala check fabric - XL - 80x80x43 cm

Style your outdoor area in the most practical and cheerful way! With its subtle check fabric in gorgeous colourways, the Donut pouf is an easy-styling item to elevate a wide array of spaces. Yes the Donut features weather-proof fabric and quick dry foam, but that also doesn't prevent it from making its place indoors as well.

Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite20077-Donut-outdoor-pouf
  • TuoteperheDonut
  • TuoteryhmäPoufs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)43
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Nettopaino (kg)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat