Julkaise tuotteesi
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
    Ethnicraft

    Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm

    The Zahara collection brings warmth, comfort, and playful vibrancy to outdoor living. Inspired by the shifting tones of the Sahara, these poufs feature distinctive piping detail and are upholstered in durable, weather-resistant fabric with quick-dry filling. Designed for versatility, they can be used as a seat, footrest, or low table—indoors or out—and invite easy mix-and-match styling.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite20182-Zahara-outdoor-pouf
    • TuoteperheZahara
    • TuoteryhmäPoufs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat