Julkaise tuotteesi
N701 modular sofa - Chestnut leather - 90° square corner - 91x91x76 cm
Ethnicraft

N701 modular sofa - Chestnut leather - 90° square corner - 91x91x76 cm

The N701 sofa is an inviting design that oozes comfort and relaxation. By combining the different pieces and sizes, you have unlimited possibilities when it comes to creating your own unique setting. Designed by Jacques Deneef, it’s available in multiple colours and materials, with pre-configured options or the freedom to customise.

Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite20292-N701-modular-sofa
  • TuoteperheN701
  • TuoteryhmäSofas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)76
  • Leveys (mm)91
  • Syvyys (mm)91
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNahka
  • Nettopaino (kg)26.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat