Julkaise tuotteesi
PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm
PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm
    Ethnicraft

    PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm

    The PI collection honours nature’s design, by keeping the strength and curves as nature intended. Each PI wall hanger is finished by hand to ensure that the individual character of the wood is respected. Interesting shapes are discovered in this sleek and stylish, polished imperfect, finish. Designed by Alain van Havre.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite29765-PI-wall-hanger-set
    • TuoteperhePolished Imperfect
    • TuoteryhmäCoat hangers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)21
    • Leveys (mm)8
    • Syvyys (mm)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet