Julkaise tuotteesi
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Double Slim Rectangular Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Constructed from durable tubular steel and engineered with a solid internal insert for drill-and-tap applications, this baluster offers both structural integrity and sleek styling. Its clean, double rectangular profile adds architectural presence to any space—traditional, transitional, or modern. Designed to accommodate 44" high railing systems for both stair and landing use, it’s a reliable and refined choice for modern railing projects.


    Tekniset tiedot
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4")

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEAC_Modern_Double_Slim_Rectangular_Baluster
    • TuoteperheStyles - Traditional Railings
    • TuoteryhmäGeometric Balusters
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)44
    • Leveys (tuumaa)2.25
    • Syvyys (tuumaa)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (paunaa)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBalusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat