Julkaise tuotteesi
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Double Wide Rectangular Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Crafted from robust 1/2" thick steel, this baluster delivers both strength and style—ensuring a safe and lasting solution for stair and railing systems. Its wide, clean double rectangular profile adds architectural presence to any interior, whether traditional, transitional, or modern. Designed to support 44" high railings for both stair and landing applications, it’s the perfect blend of structural integrity and visual impact.


    Tekniset tiedot
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2")

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEAC_Modern_Double_Wide_Rectangular_Baluster
    • TuoteperheStyles - Traditional Railings
    • TuoteryhmäGeometric Balusters
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)44
    • Leveys (tuumaa)3.5
    • Syvyys (tuumaa)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (paunaa)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBalusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat