Julkaise tuotteesi
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498

Daitsu Monobloc Active Multitasking System AOWD2 06X
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteheat-pump-daitsu-active-2-aowd2-06x-3ida11498
  • TuoteperheHeat Pump
  • TuoteryhmäHeat Pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)795
  • Leveys (mm)1167
  • Syvyys (mm)407
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput
  • IFC-luokitusToimilaite
  • ETIM-koodiEC012034
  • ETIM-nimiHeat pump (air/water) monobloc type

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja
Portugali