Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eurofred/products/d96a957a-bab3-4819-9634-d6c920f8c5e5
Koti
Luokat
LVI
Lämpöpumput
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Eurofred
Seuraa
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 10X
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-10x-3ida11499
Tuoteperhe
Heat Pump
Tuoteryhmä
Heat Pump
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-10-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
928
Leveys (mm)
1287
Syvyys (mm)
458
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Tuotesertifiointi
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Tekninen kuvaus
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Galvanoitu teräs
Toissijainen materiaali
ABS
Suunniteltu:
Kiina
Valmistettu:
Kiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Lämpöpumput
IFC-luokitus
Toimilaite
ETIM-koodi
EC012034
ETIM-nimi
Heat pump (air/water) monobloc type
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Espanja
Portugali
Samankaltaisia tuotteita
Eurofred
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Lataa
Eurofred
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Lataa
Eurofred
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Lataa
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
3.0
(
8
)
Lataa
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Lataa
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Lataa