Julkaise tuotteesi
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17X 3IDA11500
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17X 3IDA11500

Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 17X
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteheat-pump-daitsu-active-2-aowd2-17x-3ida11500
  • TuoteperheHeat Pump
  • TuoteryhmäHeat Pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1330
  • Leveys (mm)1250
  • Syvyys (mm)540
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput
  • IFC-luokitusToimilaite
  • ETIM-koodiEC012034
  • ETIM-nimiHeat pump (air/water) monobloc type

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja
Portugali