Julkaise tuotteesi
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing

Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Tekniset tiedot
  • Europerfil EUROBASE®67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeurobase_67_cs
  • TuoteperheRoofing
  • TuoteryhmäMetal profile
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)67
  • Leveys (mm)810
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto