Julkaise tuotteesi
Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Tekniset tiedot
  • Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeuroform_34_cd
  • TuoteperheRoof decking
  • TuoteryhmäMetal profile
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)34
  • Leveys (mm)1085
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto