Julkaise tuotteesi
Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

3.9 / 5 tähteä3.9(8 arvostelua)
EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Tekniset tiedot
  • EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for external walls (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius of 450 mm) . Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeuromodul_44_fa
  • TuoteperheWall cladding
  • TuoteryhmäMetallic Cladding Profiles for wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)44
  • Leveys (mm)860
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät