Julkaise tuotteesi
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

A traditional roll-in shower pan that meets ADA compliance. In addition to that it features a smooth linear trench drain providing a less institutional feel

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 30” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Tekniset tiedot
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSPT6333A
  • TuoteperheANSI A - ADA - CA Title 24
  • TuoteryhmäSPT6333A
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)78.5
  • Leveys (tuumaa)63
  • Syvyys (tuumaa)34
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG017640
  • ETIM-nimiSanitary showers
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers