Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Crio D81A01

Yksilöity viite: Crio-D81A01
Brändi: Fabbian Illuminazione
Tuoteperhe: Crio
Tuoteryhmä: Pendant
Leveys (mm): 572
Korkeus (mm): 5245
Syvyys (mm): 572
Julkaisupäivä: 2018-04-19
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 6.23

BIMobject-luokka: Valaistus - Riippuvalaisimet
IFC-luokitus: Light Fixture
UNSPSC-nimi: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-koodi: 3911
Uniclass 1.4 Koodi: L7473
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Koodi: SS-70-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Lighting Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_70_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Lighting systems
NBS Reference Koodi: 70-80
NBS Reference Kuvaus: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
KaikkiLuokat Numero: 23-35 47 11
KaikkiLuokat Otsikko: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands