Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Multispot Polair F32L11

Yksilöity viite: Multispot-Polair-F32L11
Brändi: Fabbian Illuminazione
Tuoteperhe: Multipot Beluga
Tuoteryhmä: Pendant
Leveys (mm): 105
Korkeus (mm): 125
Syvyys (mm): 105
Julkaisupäivä: 2018-04-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 0.17

BIMobject-luokka: Valaistus - Riippuvalaisimet
IFC-luokitus: Light Fixture
UNSPSC-nimi: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-koodi: 3911
Uniclass 1.4 Koodi: L7473
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Koodi: SS-70-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Lighting Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_70_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Lighting systems
NBS Reference Koodi: 70-80
NBS Reference Kuvaus: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
KaikkiLuokat Numero: 23-35 47 11
KaikkiLuokat Otsikko: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands