Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Pivot F39G03

Yksilöity viite: Pivot-F39G03
Brändi: Fabbian Illuminazione
Tuoteperhe: Pivot
Tuoteryhmä: Wall-Ceiling lamp
Leveys (mm): 1080
Korkeus (mm): 50
Syvyys (mm): 40
Julkaisupäivä: 2018-04-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 0.7

BIMobject-luokka: Valaistus - Seinään kiinnitettävät
IFC-luokitus: Light Fixture
UNSPSC-nimi: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-koodi: 3911
Uniclass 1.4 Koodi: L7473
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Koodi: SS-70-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Lighting Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_70_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Lighting systems
NBS Reference Koodi: 70-80
NBS Reference Kuvaus: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
KaikkiLuokat Numero: 23-35 47 11
KaikkiLuokat Otsikko: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands