Julkaise tuotteesi
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Spotlight

    Description:

    A rail-mounted, Ø 55 mm spotlight for directional light. Deep reflector for optimal light comfort and and good light distribution.

    Standard white (RAL 9016) or black (RAL 9005).


    Key Features:
    Lumen: 1000lm, 1500lm, 1600lm
    Colour temperature: 2700K, 4000K, 3000 BBBLK
    Light distribution: Wide Beam, Narrow Beam, Medium Beam
    Voltage: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Standard Colours: Black, White
    Available Light control: e-Sense Stage in-track driver, DALI, On/off

    Tekniset tiedot
    • Specification

      Dimension: 171, 55, 231 | 171, 55, 260 | 171, 55, 171
      Weight: 0.4 kg, 0.3 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on 3-phase rail or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZkye_55_G2_Spotlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-20
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät