Julkaise tuotteesi
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

A recessed luminaire for all types of suspended ceilings. The opal louvre lowers the suspended ceiling's surface and creates ambient light on the ceiling. Single or continuous installation. Luminaire body in natural anodised, extruded aluminium or white enamelled (RAL 9016). With continuous installation an unbroken line of light is achieved, even via a L-coupling. Key Features Lumen: 1000lm, 1500lm, 2000lm, 3000lm, 3500lm, 4000lm & 6000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: DALI Phase-pulse
Tekniset tiedot
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNotor-recessed-LED-opal-dropped
  • TuoteperheIndoor
  • TuoteryhmäRecessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001959
  • ETIM-nimiLED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka