Julkaise tuotteesi
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    A round-beam decorative luminaire for ceiling or wall installation in two sizes for entrances and stairwells, for example. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body/decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enamelled in glossy black (RAL 9005) or clear lacquered brushed aluminium. Key Features Lumen: 1800lm, 4000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect DALI absence, e-Sense Move DALI absence
    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTibi_Ceiling-Wall
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäSurface mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka