Julkaise tuotteesi
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    • Manufactured from pine wood, vacuum impregnated, with two coats of clear acrylic lacquer.
    • Handle positioned halfway up the sash for ease of opening.
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 55°.
    • Requires special flashings ESW, EZW, EH W and ELW(Note: flashings for pivoting windows are not suitable for escape windows).
    • Comes with templates to facilitate installation.
    • Wide range of accessories available, similar to that available for roof windows.
    Tekniset tiedot
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteroof_access_window_fwp_u3
    • TuoteperheRoof window
    • TuoteryhmäRoof access windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiRoofing accessories
    • UNSPSC-koodi301516
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 00
    • OmniClass-nimikeSkylights
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings