Julkaise tuotteesi
FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön
    Falco

    FalcoGlory-penkki, ilman selkänojaa, ulkokäyttöön

    FalcoGlory-penkki ilman selkänojaa on jämäkkä ja nykyaikainen istuin julkisiin tiloihin, puistoihin, kaduille ja muihin julkisiin ulkoympäristöihin.

    Alankomaissa Falcon suunnittelema ja valmistama penkki yhdistää vahvan teräksisen tukirakenteen ja massiiviset parrut, jotka ovat FSC®-sertifioitua kovapuuta.

    Kovapuuparrujen 100 x 100 mm koko antaa FalcoGlory-penkille sen tunnusomaisen, jämäkän ulkonäön ja tarjoaa samalla mukavan istuimen.

    Penkkiä on saatavana 1500 mm ja 2600 mm pituuksina. Terästuet voidaan valinnaisesti jauhemaalata millä tahansa vakio RAL-värillä ympäröivään ympäristöön sopivaksi.

    FalcoGlory on osa yhtenäistä katukalustesarjaa, johon kuuluu myös selkänojallisia penkkejä, kaksipuolisia penkkejä sekä pöytiä.

    Tekniset tiedot
      • Tuotetyyppi: Selkänojaton ulkopenkki
      • Käyttökohde: Ulko- ja julkiset tilat
      • Runko/tuet: Teräs
      • Istuimen materiaali: FSC®-sertifioitu kovapuuparru
      • Kovapuuparrun mitat: 100 x 100 mm
      • Saatavilla olevat pituudet: 1500 mm ja 2600 mm
      • Teräksen viimeistely: Sinkitty; valinnainen jauhemaalaus vakio-RAL-väreissä
      • Puun viimeistely: Käsittelemätön kovapuu
      • Asennus: Saatavilla valinnaiset valmisbetoniperustukset (2 kpl per penkki)
      • Tuotesarja: FalcoGlory-katukalusteet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcoglory-bench
    • TuoteperheOutdoor furniture
    • TuoteryhmäBenches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSite Furnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 13 11
    • OmniClass-nimikeExterior Benches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa