Julkaise tuotteesi
FalcoGlory-penkki, kaksipuoleinen selkänojallinen, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, kaksipuoleinen selkänojallinen, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, kaksipuoleinen selkänojallinen, ulkokäyttöön
    Falco

    FalcoGlory-penkki, kaksipuoleinen selkänojallinen, ulkokäyttöön

    Kaksipuolinen selkänojallinen FalcoGlory-ulkopenkki on jämäkkä istuin, joka on suunniteltu julkisiin tiloihin, puistoihin, kaduille ja muihin julkisiin ulkoympäristöihin.

    Alankomaissa Falcon suunnittelemassa ja valmistamassa penkissä yhdistyvät vahva teräksinen tukirakenne ja massiiviset parrut, jotka ovat FSC®-sertifioitua kovapuuta.

    Istuin ja selkänoja ovat 100 x 100 mm kovapuuparrua, mikä antaa FalcoGlory-penkille sen tunnusomaisen massiivisen ilmeen.

    Keskelle sijoitettujen selkänojien ja molemminpuolisten istuimien ansiosta penkki tarjoaa tehokkaan ja mukavan istuinratkaisun julkisiin tiloihin.

    Terästuet voidaan valinnaisesti jauhemaalata vakio-RAL-väreissä.

    Kaksipuoleisen FalcoGlory-penkin pituus on 1500 mm, ja se on osa yhtenäistä FalcoGlory-katukalustesarjaa, johon kuuluu myös muita massiivisia penkkivariaatioita sekä yhteensopiva pöytä.

    Tekniset tiedot
      • Tuotetyyppi: Kaksipuoleinen selkänojallinen ulkopenkki
      • Käyttökohde: Ulko- ja julkiset tilat
      • Runko/tuet: Teräs
      • Istuimen ja selkänojan materiaali: FSC®-sertifioitu kovapuuparru
      • Kovapuuparrun mitat: 100 x 100 mm
      • Pituus: 1500 mm
      • Syvyys: 1200 mm
      • Istumakorkeus: 450 mm
      • Teräksen viimeistely: Sinkitty; valinnainen jauhemaalaus vakio-RAL-väreissä
      • Puun viimeistely: Käsittelemätön kovapuu
      • Asennus: Saatavilla valinnaiset valmisbetoniperustukset (2 kpl per penkki)
      • Tuotesarja: FalcoGlory-katukalusteet
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitefalcoglory-double-sided-seat
      • TuoteperheOutdoor furniture
      • TuoteryhmäBenches
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-08-18
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)450
      • Leveys (mm)1500
      • Syvyys (mm)1200
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
      • Toissijainen materiaaliPuu
      • Suunniteltu:Alankomaat
      • Valmistettu:Alankomaat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
      • IFC-luokitusKaluste
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29_84
      • Uniclass 2015 -kuvausStreet and site benches
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 33 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSite Furnishings
      • OmniClass-numero23-11 29 00
      • OmniClass-nimikeSite Furnishings

      Alueellinen saatavuus

      Eurooppa