Julkaise tuotteesi
FalcoGlory-penkki, kaksipuolinen, osittaisella selkänojalla varustettu, ulkopenkki
FalcoGlory-penkki, kaksipuolinen, osittaisella selkänojalla varustettu, ulkopenkki
FalcoGlory-penkki, kaksipuolinen, osittaisella selkänojalla varustettu, ulkopenkki
FalcoGlory-penkki, kaksipuolinen, osittaisella selkänojalla varustettu, ulkopenkki
    Falco

    FalcoGlory-penkki, kaksipuolinen, osittaisella selkänojalla varustettu, ulkopenkki

    Kaksipuolinen osittaisella selkänojalla varustettu FalcoGlory-ulkopenkki on jämäkkä istuinratkaisu julkisiin tiloihin, puistoihin, kaduille ja muihin julkisiin ulkoympäristöihin.

    Alankomaissa Falcon suunnittelemassa ja valmistamassa penkissä yhdistyvät vahvat terästuet ja massiiviset FSC®-sertifioidut kovapuuparrut.

    Kaksipuolinen rakenne tarjoaa istumatilaa molemmin puolin, ja 1500 mm leveä osittainen selkänoja antaa lisätukea ulottumatta koko penkin pituudelle.

    Istuin ja selkänoja on valmistettu järeistä 100 x 100 mm kovapuuparruista, mikä antaa FalcoGlory-penkille sen tunnusomaisen massiivisen ilmeen.

    Terästuet voidaan jauhemaalata vakio-RAL-väreissä. 2600 mm kokonaispituudellaan ja 450 mm istumakorkeudellaan penkki tarjoaa vankan ja mukavan istuinratkaisun monenlaisiin julkisiin tiloihin.

    Tekniset tiedot
    • • Tuotetyyppi: Kaksipuolinen osittaisella selkänojalla varustettu ulkopenkki

      • Käyttökohde: Ulko- ja julkiset tilat

      • Runko/tuet: Teräs

      • Istuimen ja selkänojan materiaali: FSC®-sertifioitu kovapuuparru

      • Kovapuuparrun mitat: 100 x 100 mm

      • Kokonaispituus: 2600 mm

      • Kokonaisvaltainen syvyys / Kokonaissyvyys: 980 mm

      • Selkänojan leveys: 1500 mm

      • Istumakorkeus: 450 mm

      • Teräksen viimeistely: Sinkitty; saatavilla jauhemaalaus vakio-RAL-väreissä

      • Puun viimeistely: Käsittelemätön kovapuuparru

      • Asennus: Vaatii kaksi valmisbetoniperustusta

      • Tuotesarja: FalcoGlory-katukalusteet

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcoglory-doublesided-gardenbench--backrest
    • TuoteperheOutdoor furniture
    • TuoteryhmäBenches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBenches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSite Furnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 00
    • OmniClass-nimikeSite Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa