Julkaise tuotteesi
FalcoGlory-penkki, osittaisella selkänojalla, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, osittaisella selkänojalla, ulkokäyttöön
FalcoGlory-penkki, osittaisella selkänojalla, ulkokäyttöön
    Falco

    FalcoGlory-penkki, osittaisella selkänojalla, ulkokäyttöön

    Osittaisella selkänojalla varustettu FalcoGlory-ulkopenkki on jämäkkä istuinratkaisu julkisiin tiloihin, puistoihin, kaduille ja muihin julkisiin ulkoympäristöihin.

    Alankomaissa Falcon suunnittelemassa ja valmistamassa penkissä yhdistyvät vahvat terästuet ja massiiviset parrut, jotka ovat FSC®-sertifioitua kovapuuta.

    Istuin ja selkänoja on valmistettu 100 x 100 mm kovapuuparruista, mikä antaa FalcoGlory-penkille sen tunnusomaisen massiivisen ilmeen.

    Selkänojan leveys on 1500 mm, kun taas koko penkin pituus on 2600 mm, mikä tarjoaa lisää istumatilaa selkänojan molemmin puolin.

    Terästuet voidaan jauhemaalata vakio-RAL-väreissä. Käsittelemättömät kovapuuosat ovat huoltovapaita.

    450 mm istumakorkeudellaan FalcoGlory tarjoaa mukavan istumakokemuksen ja on osa jämäkkää FalcoGlory-katukalustesarjaa.

    Tekniset tiedot
    • • Tuotetyyppi: Osittaisella selkänojalla varustettu ulkopenkki

      • Käyttökohde: Ulko- ja julkiset tilat

      • Runko/tuet: Teräs

      • Istuimen ja selkänojan materiaali: FSC®-sertifioitu kovapuuparru

      • Kovapuuparrun mitat: 100 x 100 mm

      • Kokonaispituus: 2600 mm

      • Syvyys: 591 mm

      • Selkänojan leveys: 1500 mm

      • Istumakorkeus: 450 mm

      • Teräksen viimeistely: Sinkitty; saatavilla jauhemaalaus vakio-RAL-väreissä

      • Puun viimeistely: Käsittelemätön kovapuuparru

      • Asennus: Vaatii kaksi valmisbetoniperustusta

      • Tuotesarja: FalcoGlory-katukalusteet

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitefalcoglory-gardenbench--backrest
      • TuoteperheOutdoor furniture
      • TuoteryhmäBenches
      • Julkaisupäivä2026-08-20
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)450
      • Leveys (mm)2600
      • Syvyys (mm)591
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
      • Toissijainen materiaaliPuu
      • Suunniteltu:Alankomaat
      • Valmistettu:Alankomaat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
      • IFC-luokitusKaluste
      • ETIM-koodiEC012257
      • ETIM-nimiBench
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29_84
      • Uniclass 2015 -kuvausStreet and site benches
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 33 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSite Furnishings
      • OmniClass-numero23-11 29 00
      • OmniClass-nimikeSite Furnishings

      Alueellinen saatavuus

      Eurooppa