Selkänojallinen FalcoGlory-ulkopenkki on massiivinen ja nykyaikainen istuinratkaisu julkisiin tiloihin, puistoihin, kaduille ja muihin julkisiinulkoympäristöihin.
Alankomaissa Falcon suunnittelemassa ja valmistamassa penkissä yhdistyvät vahvat terästuet ja massiiviset FSC®-sertifioidut kovapuuparrut.
Istuin ja koko penkin pituinen selkänoja on rakennettu 100 x 100 mm kovapuuparruista, mikä antaa FalcoGlory-penkille sen tunnusomaisen massiivisen ilmeen ja tarjoaa samalla mukavan istumakokemuksen. Penkin kokonaispituus on 2600 mm ja istumakorkeus 450 mm. Terästuet voidaan jauhemaalata vakio-RAL-väreissä ympäröivään ympäristöön sopiviksi.
Käsittelemättömät kovapuuosat ovat huoltovapaita. Penkki on osa yhtenäistä FalcoGlory-katukalustesarjaa, johon kuuluu useita eri penkkivariaatioita sekä yhteensopiva pöytä.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Alankomaat |
Belgia |
Bulgaria |
Irlanti |
Italia |
Itävalta |
Luxemburg |
Norja |
Puola |
Ranska |
Romania |
Ruotsi |
Saksa |
Slovakia |
Suomi |
Sveitsi |
Tanska |
Tsekin tasavalta |
Ukraina |
Unkari |
Yhdistynyt kuningaskunta |