Julkaise tuotteesi
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos
    Falco

    FalcoHoth-kaksipuoleinen pyöräkatos

    Kaksipuoleinen FalcoHoth-pyöräkatos on vankka pyöräpysäköintiratkaisu, joka on suunniteltu kohteisiin, joissa on otettava huomioon raskaat lumikuormat ja vaativat sääolosuhteet. Lujatekoinen teräsrakenne on mitoitettu kestämään jopa 250 kg/m²:n lumikuorma.
    Kaksipuolinen malli tarjoaa katetun pyöräpysäköinnin katoksen molemmin puolin, mikä hyödyntää käytettävissä olevan tilan tehokkaasti. FalcoHothissa yhdistyvät vahva rakenne sekä selkeä ja toimiva muotoilu, joten se sopii julkisiin tiloihin, kouluihin, työpaikoille ja muihin suuren kapasiteetin pyöräpysäköintikohteisiin.
    Katon materiaaliksi on saatavana alusinkki-profiilipelti tai laminoitu turvalasi. Teräskomponentit voidaan jauhemaalata valittuun RAL-väriin.
    FalcoHoth on modulaarinen järjestelmä, jonka perusosan vakiopituus on 4 metriä, ja sitä voidaan jatkaa 4 metrin lisäosilla. Katokseen on saatavana myös jatketut pystytolpat, jotta se soveltuu kaksikerroksiselle FalcoLevel Premium+ -kaksikerrospyörätelinejärjestelmälle.

    Tekniset tiedot
      • Tuotetyyppi: Kaksipuoleinen pyöräkatos
      • Käyttökohde: Katettu pyöräpysäköinti
      • Rakenne: Järeä teräsrakenne
      • Suurin lumikuorma: 250 kg/m²
      • Kattovaihtoehdot: Alusinkki-profiilipelti tai laminoitu turvalasi
      • Teräksen pintakäsittely: Jauhemaalaus saatavana
      • Perusosan vakiopituus: 4000 mm
      • Perusosan kokonaisleveys: 4240 mm
      • Kokonaissyvyys: 5081 mm
      • Vapaa korkeus: 2100 mm
      • Modulaarinen laajennus: 4000 mm:n lisäosat
      • Kokoonpano: Kaksipuolinen
      • Yhteensopivuus kaksikerrosjärjestelmälle: FalcoLevel Premium+ jatketuilla pystytolpilla
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcohoth-double-sided-cycle-canopy
    • TuoteperheCycle shelters
    • TuoteryhmäDouble sided cycle shelters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-21
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)4240
    • Syvyys (mm)5081
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 -kuvausShelters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSite Furnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa