Julkaise tuotteesi
FalcoLevel Eco kaksipuoleinen kaksikerrosteline
FalcoLevel Eco kaksipuoleinen kaksikerrosteline
FalcoLevel Eco kaksipuoleinen kaksikerrosteline
    Falco

    FalcoLevel Eco kaksipuoleinen kaksikerrosteline

    FalcoLevel Eco on innovatiivinen ja tilaa säästävä kaksitasoinen polkupyörien pysäköintijärjestelmä, joka on suunniteltu maksimoimaan pyörän säilytyskapasiteetti rajoitetuissa tiloissa. Vankan ja kestävän rakenteensa ansiosta FalcoLevel Eco tarjoaa turvallisen ja kätevän polkupyöräpysäköinnin julkisiin tiloihin, yrityksille ja asuinalueille. Telineen käyttäjäystävällisyyttä korostavat helposti nostettavat ylätelineet ja turvalliset runkolukituskaaret, jotka varmistavat sekä käytön helppouden että pyörän turvallisuuden. Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu FalcoLevel Eco on suunniteltu kestämään kovaa päivittäistä käyttöä ja sääolosuhteita, joten se on ihanteellinen valinta kestävään kaupunkiympäristöön.

    Tekniset tiedot
    • • Materiaali: Teräsrunko, kuumasinkitty pitkäaikaiseen kestävyyteen ja korroosionkestävyyteen.
      • Mitat: Saatavana useissa eri kokoonpanoissa erilaisiin tilavaatimuksiin.
      • Kapasiteetti: 8-32 pyörää yhdessä telinejaksossa.
      • Turvaominaisuudet: Integroidut runkolukituskaaret polkupyörien kiinnittämiseen.
      • Asennus: Modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen paikan päällä. Voidaan ankkuroida betonialustaan vakauden lisäämiseksi.
      • Räätälöinti: Jauhemaalaus saatavilla laajassa valikoimassa RAL-värejä. Mukautettavat brändäysvaihtoehdot saatavilla.
      • Etäisyys keskeltä keskelle: pyöräpaikat saatavana etäisyydellä 375 mm tai 400 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcolevel-eco-double-sided
    • TuoteperheCycle Racks
    • TuoteryhmäCompact Cycle Parking
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusKuljetuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa