Julkaise tuotteesi
FalcoLevel Premium+ yksipuoleinen kaksikerrosteline
FalcoLevel Premium+ yksipuoleinen kaksikerrosteline
FalcoLevel Premium+ yksipuoleinen kaksikerrosteline
FalcoLevel Premium+ yksipuoleinen kaksikerrosteline
FalcoLevel Premium+ yksipuoleinen kaksikerrosteline
    Falco

    FalcoLevel Premium+ yksipuoleinen kaksikerrosteline

    FalcoLevel Premium+ on edistyksellinen, käyttäjäystävällinen kaksikerroksinen pyöräteline, joka on suunniteltu maksimoimaan polkupyörän pysäköintikapasiteetti rajoitetuissa tiloissa. Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu Premium+ tarjoaa kevyen mutta vankan ratkaisun pyörän turvalliseen ja tehokkaaseen säilytykseen. Se sopii erilaisille rengasleveyksille ja sisältää pehmeät PVC-pinnoitetut kahvat mukavaan käyttöön. Kaasujouset keventävät ylätason käyttöä. Modulaaristen laajennusvaihtoehtojen ja mukautettavien RAL-värien ansiosta FalcoLevel Premium+ on ihanteellinen kaupunkialueille, yrityksille ja asuinprojekteille. Tämä järjestelmä varmistaa helpon pyörän käsittelyn ja luotettavan turvallisuuden sekä yksi- että kaksipuoleisissa kokoonpanoissa.

    Tekniset tiedot
    • Materiaali: Teräsrunko alumiinikouruilla, kuumasinkitty pitkäaikaiseen kestävyyteen ja korroosionkestävyyteen.
      Mitat: Saatavana useissa eri kokoonpanoissa, pyöräpaikkojen eri k-k etäisyydet erilaisiin tiloihin.
      Kapasiteetti: Telinejaksot muunneltavissa 8-32 polkupyörälle sekä yksi- että kaksipuoleisilla vaihtoehdoilla.
      Turvaominaisuudet: Integroidut runkolukituskaaret ja pehmeät PVC-pinnoitetut kahvat takaavat turvallisen ja mukavan pyörän käsittelyn.
      Nostoapu: Kaasujousiavusteinen mekanismi ylemmän kerroksen vaivattomaan nostamiseen.
      Asennus: Modulaarinen järjestelmä, helppo laajentaa vaakasuoraan. Voidaan ankkuroida betonilattiaan vakauden lisäämiseksi.
      Räätälöinti: Saatavana laajassa valikoimassa RAL-värejä. Valinnainen brändäys ja logon sijoittaminen.
      Vaihtoehdot: Valittavana myös latauspisteet sähköpyörille.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcolevel-premium-single-sided-cycle-rack
    • TuoteperheCycle Racks
    • TuoteryhmäCompact Cycle Parking
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusKuljetuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa