Julkaise tuotteesi
FalcoLinea sofa
FalcoLinea sofa
FalcoLinea sofa
FalcoLinea sofa
    Falco

    FalcoLinea sofa

    FalcoLinea Sohva on tyylikäs ja kestävä lisä suosittuun FalcoLinea-sarjaan. Tässä vähän huoltoa vaativassa sohvassa yhdistyvät FSC®-sertifioitu kovapuu ja tukeva teräsrunko, joka voidaan kiinnittää alustaansa pulttaamalla. Älykkään selkänojarakenteen ansiosta penkki, tuoli ja sohva muodostavat saumattoman kokonaisuuden. FalcoLinea-sohva on saatavana käsinojilla tai ilman, ja se voidaan valinnaisesti käsitellä jauhemaalauksella mukautetun ilmeen saamiseksi.

    Tekniset tiedot
    • • Osa FalcoLinea-sarjaa
      • Kestävä muotoilu FSC®-sertifioidulla kovapuulla
      • Tukeva teräsrunko
      • Vähäinen huollontarve, puu patinoituu ajan myötä
      • Valittavana myös jauhemaalattuna
      • Saatavana käsinojilla tai ilman

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcolinea-level-bench
    • TuoteperheOutdoor furniture
    • TuoteryhmäBenches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-nimikeBenches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa