Julkaise tuotteesi
FalcoLinea roskakori
FalcoLinea roskakori
FalcoLinea roskakori
FalcoLinea roskakori
FalcoLinea roskakori
    Falco

    FalcoLinea roskakori

    FalcoLinea roskakorissa yhdistyy nykyaikainen muotoilu ja vankka toiminnallisuus, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan kaupunkitiloihin, puistoihin ja liiketiloihin. Tämä korkealaatuisesta teräksestä ja FSC®-sertifioidusta kovapuusta valmistettu roskakori on sekä kestävä että tyylikäs. Siinä on teräksinen sisäsäiliö ja lukittava kansi lisäävät turvallisuutta ja helpottavat huoltoa. FalcoLinea-roskakoria on saatavana useissa RAL-väreissä, joten se sulautuu saumattomasti olemassa oleviin katukalusteisiin ja ympäristöön.

    Tekniset tiedot
    • Kestävä rakenne: Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä pitkäikäiseen käyttöön.
      Lukittava kansi: varmistaa turvallisuuden ja helpon huollon.
      Mukautettava viimeistely: Saatavana laajassa valikoimassa RAL-värejä, jotka sopivat kaikkiin ympäristöihin.
      Moderni muotoilu: Tyylikäs, täydellinen julkisten tilojen parantamiseen.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcolinea-litter-bin
    • TuoteperheOutdoor furniture
    • TuoteryhmäLitter bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)485
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)87
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusJäteterminaali
    • ETIM-koodiEC001882
    • ETIM-nimiWaste separation system
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSolid Waste Bins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa