Kahdeksan hengen FalcoOcho-piknikpöytä ulkotiloihin on tilava ja vankkarakenteinen istuinratkaisu puistoihin, virkistysalueille ja muihin julkisiin ulkotiloihin.
Sen neliönmuotoinen tukeva rakenne tarjoaa mukavat istumapaikat jopa kahdeksalle hengelle, mikä tekee siitä ihanteellisen ulkona syömiseen, kohtaamisiin ja rentoutumiseen.
FalcoOchossa yhdistyvät vahva sinkitty teräsrakenne ja FSC®-sertifioitu kovapuulankku. Runko on valmistettu teräksisistä putkipalkeista ja kulmaprofiileista, mikä takaa kestävän ja vakaan rakenteen. Neliönmuotoisen pöytälevyn mitat ovat 1400 x 1400 mm ja korkeus 760 mm, kun taas istuimet on sijoitettu mukavalle 470 mm korkeudelle.
Julkisten tilojen intensiiviseen käyttöön suunniteltu FalcoOcho yhdistää toiminnallisuuden, kestävyyden ja vastuullisesti hankitun puun yhdeksi näyttäväksi retkipöytäratkaisuksi.
Ympäristösyiden vuoksi Falco ei käsittele puupintoja millään aineella vaan ne ovat täysin ”natural”. Laudat ovat kokonaisuudessaan höylätty sekä lisäksi hiottu ylä- ja alapinnoilta. Puumateriaalin erilaiset pinnanlaadun, tekstuurin, tuntuman, karheuden ja värin vaihtelut ovat luonnollinen osa käytettyä puumateriaalia. Lankut voi niin halutessaan käsitellä kuultosuojaöljyllä, mutta ilman sitä ne harmaantuvat luonnollisesti, eivätkä vaadi uusintäkäsittelyitä.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Alankomaat |
Belgia |
Bulgaria |
Irlanti |
Italia |
Itävalta |
Luxemburg |
Norja |
Puola |
Ranska |
Romania |
Ruotsi |
Saksa |
Slovakia |
Suomi |
Sveitsi |
Tanska |
Tsekin tasavalta |
Ukraina |
Unkari |
Yhdistynyt kuningaskunta |