Julkaise tuotteesi
FalcoScandic-pyörätalli
FalcoScandic-pyörätalli
FalcoScandic-pyörätalli
FalcoScandic-pyörätalli
FalcoScandic-pyörätalli
    Falco

    FalcoScandic-pyörätalli

    FalcoScandic-pyöräkatos on vankka ja modulaarinen pyöräpysäköintiratkaisu, joka on kehitetty raskaiden lumikuormien alueille. Sen järeä teräsrakenne on mitoitettu kestämään jopa 200 kg/m²:n lumikuorma, minkä ansiosta FalcoScandic sopii erityisen hyvin vaativiin ilmasto-olosuhteisiin.

    Katoksessa on vakiona vahva sinkitty teräsrakenne, alusinkki-profiilipeltikatto ja turvalasiset seinäpaneelit. Teräskomponentit voidaan jauhemaalata vakiomalliseen RAL-väriin ympäröivän arkkitehtuurin täydentämiseksi.

    FalcoScandic on modulaarinen järjestelmä, joka alkaa 4 metrin perusosasta ja jota voidaan jatkaa 4 metrin lisäosilla. Reilujen mittojensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin suuren kapasiteetin pyöräpysäköintiin ja kaksikerrosjärjestelmille, kuten FalcoLevel Eco ja FalcoLevel Premium+. Saatavana on myös räätälöityjä kokoonpanoja projektikohtaisten vaatimusten täyttämiseksi.

    Tekniset tiedot
    • FalcoScandic-pyöräkatos on vankka ja modulaarinen pyöräpysäköintiratkaisu, joka on kehitetty raskaiden lumikuormien alueille. Sen järeä teräsrakenne on mitoitettu kestämään jopa 200 kg/m²:n lumikuorma, minkä ansiosta FalcoScandic sopii erityisen hyvin vaativiin ilmasto-olosuhteisiin.

      Katoksessa on vakiona vahva sinkitty teräsrakenne, alusinkki-profiilipeltikatto ja turvalasiset seinäpaneelit. Teräskomponentit voidaan jauhemaalata vakiomalliseen RAL-väriin ympäröivän arkkitehtuurin täydentämiseksi.

      FalcoScandic on modulaarinen järjestelmä, joka alkaa 4 metrin perusosasta ja jota voidaan jatkaa 4 metrin lisäosilla. Reilujen mittojensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin suuren kapasiteetin pyöräpysäköintiin ja kaksikerrosjärjestelmille, kuten FalcoLevel Eco ja FalcoLevel Premium+. Saatavana on myös räätälöityjä kokoonpanoja projektikohtaisten vaatimusten täyttämiseksi.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcoscandic
    • TuoteperheCycle shelters
    • TuoteryhmäCycle shelters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3102
    • Syvyys (mm)4530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSL_90_50_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle storage spaces
    • OmniClass-numero23-11 29 11 13
    • OmniClass-nimikeBicycle Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa