Julkaise tuotteesi
FalcoSound matala yksipuolinen pyöräteline
FalcoSound matala yksipuolinen pyöräteline
FalcoSound matala yksipuolinen pyöräteline
    Falco

    FalcoSound matala yksipuolinen pyöräteline

    FalcoSound matala yksipuoleinen pyöräteline on polkupyörän pysäköintijärjestelmä, jossa on vain matalia pysäköintipaikkoja, joiden keskipisteiden välinen etäisyys on 750 mm.

    Järjestelmä sopii erityisesti polkupyörille, joissa on koreja, laatikoita ja leveämmät ohjaustangot. Ainutlaatuiset pyörätuet tarjoavat erinomaisen etupyörän vakauden ja käyttäjäystävällisen pysäköinnin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa useiden telineiden yhdistämisen, joten järjestelmä sopii erikokoisiin projekteihin.

    Tekniset tiedot
    • Tekniset tiedot

      Tärkeimmät ominaisuudet

      • Yksipuoleinen polkupyöräpysäköintijärjestelmä vain matalille pysäköintipaikoille

      • Keskipisteiden välinen etäisyys 750 mm

      • Sopii erityisesti polkupyörille, joissa on koreja, laatikoita ja leveämmät ohjaustangot

      • Vakaa etupyörän tuki ainutlaatuisen FalcoSound-pyöräntuen ansiosta

      • Modulaarinen ja jatkettava rakenne

      • Polkupyöräpaikat asennettuna 35 x 35 x 3 mm teräsrunkoon

      • Yhdistettävä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kytkentäkappaleilla

      • Saatavilla erilaisia ​​kiinnitystelineitä ja betonijalkoja

      • Kuumasinkitty standardin EN ISO 1461 mukaisesti

      • Valinnainen pulverimaalaus missä tahansa RAL-värikartan vakiovärissä

      • Sopii sisä- ja ulkokäyttöön

      • Täyttää FietsParKeur-vaatimukset

      Käyttökohteet

      • Julkiset tilat

      • Koulut ja yliopistot

      • Toimistot ja yrityspuistot

      • Asuinalueet

      • Vähittäismyynti- ja vapaa-ajanviettopaikat

      Kokoonpano

      • Yksipuolinen asettelu

      • Polkupyörien välinen etäisyys: 750 mm

      • Pituus riippuu polkupyöräpaikkojen lukumäärästä

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcosound-low-level-single-sided-bike-rack
    • TuoteperheCycle Racks
    • TuoteryhmäSingle sided cycle racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa