Julkaise tuotteesi
FalcoSound yksipuoleinen
FalcoSound yksipuoleinen
FalcoSound yksipuoleinen
FalcoSound yksipuoleinen
    Falco

    FalcoSound yksipuoleinen

    FalcoSound on tyylikäs, yksipuoleinen pyöräteline, joka on suunniteltu tarjoamaan tehokas ja turvallinen polkupyöräpysäköinti. Vankka ja tyylikäs muotoilu on ihanteellinen kaupunkiympäristöön, kouluihin ja liiketiloihin. FalcoSound on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja se voidaan jauhemaalata mihin tahansa RAL-väriin vastaamaan projektisi vaatimuksia. Sen kompakti muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ja optimaalisen tilankäytön varmistaen samalla polkupyörien turvallisen pysäköinnin. Täydellinen pyöräilyyn kannustamiseen ja minkä tahansa julkisen tai yksityisen tilan toimivuuden parantamiseen.

    Tekniset tiedot
    • Material: Steel frame, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      Dimensions: Available in multiple configurations to fit various space requirements.
      Capacity: Available modules configured from 4 to 12 bikes.
      Suitable: for all types of front wheels with a width up to 60 mm.
      Modular: and can be linked together
      Installation:
      Modular design allows for easy on-site assembly. Can be anchored to concrete surfaces for additional stability.
      Customization: Powder coating available in a wide range of RAL colors. Customizable branding options available.
      Centre to Centre distance: available in a centre to centre distance of 375mm or 400mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcosound-single-sided
    • TuoteperheCycle Racks
    • TuoteryhmäSingle sided cycle racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-12
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks