Julkaise tuotteesi
FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline
FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline
FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline
FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline
FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline
    Falco

    FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline

    FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline on tilaa säästävä polkupyörän pysäköintijärjestelmä, joka on suunniteltu paikkoihin, joissa lattiatilaa on rajoitetusti. Säilyttämällä polkupyöriä kaltevassa pystysuorassa asennossa järjestelmä lisää merkittävästi pysäköintikapasiteettia ja samalla varmistaa käyttäjille helpon pääsyn.

    FalcoVert sopii erinomaisesti polkupyöräsäilytystiloihin, rautatieasemille, pysäköintihalleihin, asuinalueille ja kaupallisiin projekteihin.

    Tekniset tiedot
    • FalcoVert Yksipuoleinen Pysty Polkupyöräteline on tilaa säästävä polkupyörän pysäköintijärjestelmä, joka on suunniteltu paikkoihin, joissa lattiatilaa on rajoitetusti. Säilyttämällä polkupyöriä kaltevassa pystysuorassa asennossa järjestelmä lisää merkittävästi pysäköintikapasiteettia ja samalla varmistaa käyttäjille helpon pääsyn.

      FalcoVert sopii erinomaisesti polkupyöräsäilytystiloihin, rautatieasemille, pysäköintihalleihin, asuinalueille ja kaupallisiin projekteihin.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcovert-vertical-bike-rack
    • TuoteperheCycle Racks
    • TuoteryhmäCompact Cycle Parking
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1564
    • Syvyys (mm)1130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusKuljetuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa