Julkaise tuotteesi
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta

    TERRATEX Terracotta

    "Terracotta is a strong and highly durable building material that is environmentally friendly. It is made by mixing natural clay and water without the use of chemical additives like fiber to increase its strength."
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTERRATEX_Terracotta
    • TuoteperhePanel
    • TuoteryhmäTerracotta
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-08-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)22
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBrick
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • OmniClass-numero23-13 33 15
    • OmniClass-nimikeWall Exteriors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia