Yksilöity viite: | Canopies_Clock |
---|---|
Brändi: | Faraone |
Tuoteperhe: | Shelters |
Tuoteryhmä: | Canopies |
Julkaisupäivä: | 2019-05-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/clock/ |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/faraone/product/canopies_clock
Materiaali pääasiassa: | Glass |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Stainless steel |
Suunniteltu: | Italy |
Valmistettu: | Italy |
BIMobject-luokka: | Maisemointi - Outdoor Furniture |
---|---|
UNSPSC-nimi: | Canopy |
UNSPSC-koodi: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L4211 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Canopies |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Canopy systems |
NBS Reference Koodi: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Kuvaus: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Nimi | Arvo |
---|---|
Height | 1200 mm — 1500 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®