Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Canopies Gran Sasso

Yksilöity viite: Canopies_Gran_Sasso
Brändi: Faraone
Tuoteperhe: Shelters
Tuoteryhmä: Canopies
Julkaisupäivä: 2019-06-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
UNSPSC-nimi: Canopy
UNSPSC-koodi: 30151902
Uniclass 1.4 Koodi: L4211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Canopies
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Canopy Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Canopy systems
NBS Reference Koodi: 25-50-45-10
NBS Reference Kuvaus: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nimi Arvo
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®